The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Integro
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Integro
    • 928762509
    EAN
    4011334286646
    VPE
    1 parça
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Integro

    Integro Flow/beyaz, dimmer 12V= Ayarlı ve çerçeve, kutup beyazı, parlak 928762509

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Integro Flow/beyaz, dimmer 12V= Ayarlı ve çerçeve, kutup beyazı, parlak

    928762509

    • Teknik özellikler
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Malzeme
      Termo­plastik
    Ölçüler
    • Çap, eksen
      4 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      33 mm
    • Yükseklik
      55 mm
    • Genişlik
      55,50 mm
    • Derinlik
      54,50 mm
    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Basmalı ve döner kumanda düğmesi
    Metinler
    • Dim prensibi
      Darbe genişlik modülasyonu (PWM) ile
    • Sigorta
      Kısa devre ve aşırı yük koru­malı (elektronik sigorta)
    • kurulum modu
      4 delikli vidayla sabi­tlemek için
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    Ekipman
    • Trafo merkezi girişi
      Hayır

    İndirilenler

    • Resim 928762509 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 928762509

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (EN, 2006-05) | Hager Türkiye

      Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (EN, 2006-05)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      44,21 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      936562510 -
      936562510
    • 2
      936562501 -
      936562501
    • 3
      936552518 -
      936552518
    • 4
      937622535 - açma/kapa anah. 2p baskı "0", 12 V, LED, Integro- Flow/beyaz, antrasit m
      937622535
      açma/kapa anah. 2p baskı "0", 12 V, LED, Integro- Flow/beyaz, antrasit m
    • 5
      936562507 -
      936562507

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin