![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Dvärgbrytare med skruvanslutning 3-polig 13 A med B-karakteristik 6kA MBN313
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 2 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 2 tillgängliga produkter
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 6 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström13
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC60947-210
-
Märkström -15°C15,5
-
Märkström -10°C15,3
-
Märkström -5°C15
-
Märkström 0°C14,7
-
Märkström 5°C14,5
-
Märkström 10°C14,2
-
Märkström 15°C13,9
-
Märkström 20°C13,6
-
Märkström 25°C13,3
-
Märkström 30°C13
-
Märkström 35°C12,7
-
Märkström 40°C12,4
-
Märkström 45°C12
-
Märkström 50°C11,7
-
Märkström 55°C11,3
-
Märkström 60°C11
-
Märkström 65°C10,6
-
Märkström 70°C10,2
-
Antal poler3P
-
KurvaB
-
Antal moduler3
-
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-16
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning2,80 - 2,80
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning2,80 - 2,80
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Frekvens50 - 60
-
Nominellt åtdragningsmoment2,80 - 2,80
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
-
360 graders monteringsposition möjligJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Föroreningsgrad enligt IEC60664/IEC60947-22
-
Energibegränsningsklass I²t3
-
LuftfuktighetsskyddFör alla klimat
-
Driftstemperatur-25 - 70
-
Total effektförlust vid nominell märkström6,70
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1 - 25
-
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare1 - 25
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
-
Höjd83
-
Bredd52,50
-
Djup70
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild MBN313
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17
PDF195,55 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-04-29
PDF535,41 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-05-12
PDF468,55 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-03-11
PDF410,57 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-01-26
PDF305,52 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-05-16
PDF464,43 kBFörsäkran om överensstämmelse en-GB 2023-11-17
PDF773,46 kBFörsäkran om överensstämmelse en-GB 2023-11-17
PDF716,52 kB