The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare till­behör
  • HYS002H
  • Effekt­bry­tare till­behör

Anslutningsklämma P160 4-Polig 1x25-95mm² HYS002H

EAN
3250613155179
E-nr.
3183947
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Anslutningsklämma P160 4-Polig 1x25-95mm²

HYS002H

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 15 tillgängliga produkter

Passar till

  • HCS161AC

    Lastbrytare h3+ P160 4P 160A CTC

    0,00 kr  / *
  • HNS026DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 4x25A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS041DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 4x40A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS041JC

    Effektbrytare h3+ P160 LSI 4x40A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS041NC

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 4x40A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS064DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 4x63A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS081DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 4x80A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS101DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 4x100A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS101JC

    Effektbrytare h3+ P160 LSI 4x100A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS101NC

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 4x100A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS126DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 4x125A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS161DC

    Effektbrytare h3+ P160 Termomagnetisk 4P4D N0-100% 160A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS161JC

    Effektbrytare h3+ P160 LSI Elektronisk 4P4D N0-50-100% 160A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS161NC

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HCS126AC

    Lastbrytare h3+ P160 4P 125A CTC

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    160 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
Kabel
  • Mate­rial kabel
    Koppar, Alumi­nium

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat HYS002H
PDF
Hager RoHS-certifikat HYS002H
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HYS002H | Hager Sverige

    Produktbild HYS002H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HYS002H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HYS002H

    Anslutningsklämma P160 4-Polig 1x25-95mm²

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Sverige

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Användarhandbok International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Sverige

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Användarhandbok International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HYE008H - Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    HYE008H
    Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197221
  • 2
    HXS912H - Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    HXS912H
    Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    E-nr.
    3183684
  • 3
    HXS901H - Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    HXS901H
    Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    E-nr.
    3183659
  • 4
    HXS913H - Skaftförlängare 8x8mm 320mm vred S1
    HXS913H
    Skaftförlängare 8x8mm 320mm vred S1
    E-nr.
    3184007
  • 5
    HYE007H - Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    HYE007H
    Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197220

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00