Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Tillbehör för kabeladapter 2 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 6 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 5 tillgängliga produkter -
Funktioner för låsning 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN80 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 660 V AC IEC 60947-26 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
-
Märkström 10°C enligt IEC 60947102,30 A
-
Märkström 15°C enligt IEC 6094799,80 A
-
Märkström 20°C enligt IEC 6094797,20 A
-
Märkström 25°C enligt IEC 6094794,60 A
-
Märkström 30°C enligt IEC 6094791,80 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 6094789 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 6094786,10 A
-
Märkström 45°C enligt IEC 6094783,10 A
-
Märkström 50°C enligt IEC 6094780 A
-
Märkström 55°C enligt IEC 6094776,80 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 6094773,40 A
-
Märkström 65°C enligt IEC 6094769,80 A
-
Märkström 70°C enligt IEC 6094766,10 A
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionVänster
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Effektförlust vid IN17,70 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare6 - 70 mm²
-
Area solid ledare6 - 95 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
LåsbarJa
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material kabelKoppar
-
Kompatibel med RDC AOBNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd130 mm
-
Bredd120 mm
-
Djup97 mm
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient6, 8, 10, 12
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment6 - 6 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning6 - 6 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning6 - 6 Nm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HNS081DC
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HNS081DC
Effektbrytare h3+ P160 TM 4x80A 40kA
PDF -
Användarhandbok
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Användarhandbok International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
STEP-filer
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP-filer International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB