Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA HMT100DR
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Shuntutlösning 3 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 5 tillgängliga produkter
-
Funktioner för låsning 5 tillgängliga produkter
-
Tillbehör förreglingskabel 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 42 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström100 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Total effektförlust vid nominell märkström18 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
LåsbarJa
-
Material kabelKoppar, Aluminium
-
Kompatibel med RDC AOBNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd165 mm
-
Bredd105 mm
-
Djup97 mm
-
Nedströms samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Primär samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment12 - 12 N
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning12 - 12 N
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning12 - 12 N
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient6, 8, 10, 13
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMT100DR
-
Installationshandbok
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installationshandbok International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution
upp till 4 000 A?PDF3,46 MB -
STEP-filer
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP-filer International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Handbok (produktserie)
Handbok (produktserie) International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF461,97 kB