The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BR652101D9016
    Grundprofil 2-fack för fönsterbänkskanal med frontmonterade apparater. Färg vit RAL 9016. Med sina mått på 68x210 mm och för lock 80 mm bred, ger den två separata fack för data- och kraftkabel som ger utrymme för säker och ordnad kabeldragning. Perforeringen i botten möjliggör direkt väggmontering, den rektangulära formen på perforeringen gör att kanalen kan fästas på konsoler utan verktyg med hjälp av en klämmanslutning. Bedömnd av Byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740013932
    E-nr.
    1157297
    Förp
    8 meter
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 2 fack, höjd 210mm PVC, Vit BR652101D9016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Finns även i

    Bredd
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm
    Produktfärg - Trafikvit
    Grafitsvart
    Grafitsvart
    Trafikvit
    Trafikvit

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 2 fack, höjd 210mm PVC, Vit

    BR652101D9016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    BR08029016
    BR08029016
    Front (lock) BR, höjd 80mm, längd 2m, PVC, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

  • Se mer (12)
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Snäpplock för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Väggram för vägg­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Snäpplock för vägg­kanal
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal
    • Väggram för vägg­kanal
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för vägg­kanal
    • Ändstycke för vägg­kanal
    • Inner­hörn för vägg­kanal
    • L-vinkel för vägg­kanal
    • Ytter­hörn för vägg­kanal
    • Kopp­lings­dosa för vägg­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • BR652107D9016

      Toleransbygel BR 68x210, 2-fack, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR0802A9016

      Ytterhörn (lock) BR65, höjd 80mm, PVC, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR65210DW9016

      Väggram främre del, BR 68x210, 2-fack, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR210WK9016

      Väggram BR, bakre del, 65x210, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR210DWK9016

      Väggram bakre del, BR 65x210, 2-fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRTB

      Kabelhållare för samtliga BR(x) grundprofiler, 4 styck, Halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • BR652106D9016

      Ändstycke BR65 210 Dubbel Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR652104DH9016

      Innerhörn BR65 210 Dubbel Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR652105DH9016

      L-vinkel BR65 210 Dubbel Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR652103DH9016

      Ytterhörn BR65 210 Dubbel Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • GKVD26WK01

      Kopplingsdosa 12 moduler till system BR65, klarar 2x5G2.5/4mm² + 6x3G1.5/2.5mm²

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      210 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      12480 - 12480 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      2
    • Bredd täck­lock 1
      80 mm
    • Bredd täck­lock 2
      80 mm
    • Bredd täck­lock 3
      0
    Kapa­citet
    • Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anord­ningar)
      23
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      50
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Dvärg­bry­tare
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Förut­rustad med kopp­lingar
    Utrust­ning
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Med skydds­film
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACh-certifikat BR652101D9016
    PDF
    RoHS-certifikat BR652101D9016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BR652101D9016 | Hager Sverige

      Produktbild BR652101D9016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BR652101D9016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BR652101D9016

      Grundprofil BRP PVC 68x210mm, 2-fack, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      380,33 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,67 MB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      68,88 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRS6517069016 - Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      BRS6517069016
      Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157365
    • 2
      BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513069016
      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157363
    • 3
      BRS6517019016 - Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      BRS6517019016
      Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      E-nr.
      1157364
    • 4
      BRS6513019016 - Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513019016
      Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit
      E-nr.
      1157362
    • 5
      BRS6521019016 - Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      BRS6521019016
      Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      E-nr.
      1157366

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group