![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Innerhörn BR65 210 Dubbel Halogenfri Vit BR652104DH9016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Höjd68
-
Bredd210
-
Mätning A143
-
TillbehörstypKapslad
-
ÖverlappJa
-
Vinkel område85 - 95
-
Perforering bottenNej
-
MaterialPC - ABS
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9016
-
Med skyddsfilmNej
-
Relaterade SeriesBR 65x210D, BRA 65x210D, BRH 65x210D
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild BR652104DH9016
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2023-11-30
PDF11,50 MB -
Mjukvara
Mjukvara en-GB 2024-05-28
MSI36,37 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-04-19
PDF105,82 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2023-08-25
PDF80,78 kB