The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS6521019016
    EAN
    4012740989749
    E-nr.
    1157366
    Förp
    6 meter
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit BRS6521019016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Finns även i

    Bredd
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit

    BRS6521019016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (14)
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Snäpplock för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Väggram för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Skarv­stycke för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Snäpplock för vägg­kanal
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal
    • Väggram för vägg­kanal
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal
    • Skarv­stycke för vägg­kanal
    • Front till vägg­ka­nal/stav
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal
    • Front till inner­hörn för vägg­kanal
    • Ändstycke för vägg­kanal
    • Inner­hörn för vägg­kanal
    • Ytter­hörn för vägg­kanal
    • L-vinkel för vägg­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • BR6521079016

      Toleransbygel BR 68x210, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR65210W9016

      Väggram främre del, BR 68x210, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR210WK9016

      Väggram BR, bakre del, 65x210, Vit

      0,00 kr  / *
    • TWS70VERZ

      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *
    • G1615

      Mellanvägg BR, 70mm, 2 m, Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • BRS652109

      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x210, 1 par, Stål

      0,00 kr  / *
    • BRS08029016

      Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802A9016

      Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802I9016

      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS6521069016

      Ändstycke BRS 65x210mm, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR652104H9016

      Innerhörn BR65 210 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR652103H9016

      Ytterhörn BR65 210 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR652105H9016

      L-vinkel BR65 210 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      210 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      12780 - 12780 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    • Bredd täck­lock 1
      80 mm
    • Bredd täck­lock 2
      0
    • Bredd täck­lock 3
      0
    Kapa­citet
    • Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anord­ningar)
      39
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      52
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Kopp­lingar som separat refe­rens
    Utrust­ning
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      0
    • Med skydds­film
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS6521019016
    PDF
    RoHS-certifikat BRS6521019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS6521019016 | Hager Sverige

      Produktbild BRS6521019016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRS6521019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS6521019016

      Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      365,68 kB
      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      367,41 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      2,28 MB
      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,19 MB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      67,34 kB
      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      67,65 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRS6517019016 - Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      BRS6517019016
      Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      E-nr.
      1157364
    • 2
      BRS6513019016 - Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513019016
      Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit
      E-nr.
      1157362
    • 3
      BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513069016
      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157363
    • 4
      BRS6510069016 - Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      BRS6510069016
      Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157361
    • 5
      BRS6517069016 - Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      BRS6517069016
      Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157365

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group