The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS6517019016
    EAN
    4012740989619
    E-nr.
    1157364
    Förp
    8 meter
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit BRS6517019016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.product_page.variants.title

    Bredd
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit

    BRS6517019016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (14)
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Snäpplock för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Väggram för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal 2 product.page.accessories.products-available
    • Skarv­stycke för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Snäpplock för vägg­kanal
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal
    • Väggram för vägg­kanal
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal
    • Skarv­stycke för vägg­kanal
    • Front till vägg­ka­nal/stav
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal
    • Front till inner­hörn för vägg­kanal
    • Ändstycke för vägg­kanal
    • Ytter­hörn för vägg­kanal
    • Inner­hörn för vägg­kanal
    • L-vinkel för vägg­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • BR6517079016

      Toleransbygel BR 68x170, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR65170W9016

      Väggram främre del, BR 68x170, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR170WK9016

      Väggram BR, bakre del, 65x170, Vit

      0,00 kr  / *
    • TWS70VERZ

      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *
    • G1615

      Mellanvägg BR, 70mm, 2 m, Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • BRS651709

      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål

      0,00 kr  / *
    • BRS08029016

      Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802A9016

      Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802I9016

      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS6517069016

      Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651703H9016

      Ytterhörn BR65 170 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651704H9016

      Innerhörn BR65 170 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651705H9016

      L-vinkel BR65 170 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      170 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      10240 - 10240 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    • Bredd täck­lock 1
      80 mm
    • Bredd täck­lock 2
      0,00 mm
    • Bredd täck­lock 3
      0,00 mm
    Kapa­citet
    • Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anord­ningar)
      29
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      42
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Kopp­lingar som separat refe­rens
    Utrust­ning
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      0
    • Med skydds­film
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS6517019016
    PDF
    RoHS-certifikat BRS6517019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS6517019016 | Hager Sverige

      Produktbild BRS6517019016

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad BRS6517019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS6517019016

      Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Programvara

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      365,64 kB
    • Programvara

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,17 MB
    • ProductTechnicalDrawing

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      67,35 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRS6517069016 - Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      BRS6517069016
      Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157365
    • 2
      BRS6513019016 - Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513019016
      Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit
      E-nr.
      1157362
    • 3
      BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513069016
      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157363
    • 4
      BRS6510069016 - Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      BRS6510069016
      Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157361
    • 5
      BRS6521019016 - Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      BRS6521019016
      Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      E-nr.
      1157366

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group