The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS6513019016
    Grundprofil 1-fack för fönsterbänkskanal med frontmonterade apparater. Färg vit RAL 9016. Med sina mått på 68x130 mm och för lock 80 mm bred, För att få två separata fack, krävs t.ex. mellanvägg artikel G1615 (E-nr: 1157448 ) för säker och ordnad kabeldragning. Perforeringen i botten möjliggör direkt väggmontering, den rektangulära formen på perforeringen gör att kanalen kan fästas på konsoler utan verktyg med hjälp av en klämmanslutning. Bedömd av Byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740989558
    E-nr.
    1157362
    Förp
    8 meter
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit BRS6513019016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.product_page.variants.title

    Bredd
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit

    BRS6513019016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (14)
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Snäpplock för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Väggram för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal 2 product.page.accessories.products-available
    • Skarv­stycke för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Snäpplock för vägg­kanal
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal
    • Väggram för vägg­kanal
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal
    • Skarv­stycke för vägg­kanal
    • Front till vägg­ka­nal/stav
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal
    • Front till inner­hörn för vägg­kanal
    • Ändstycke för vägg­kanal
    • L-vinkel för vägg­kanal
    • Inner­hörn för vägg­kanal
    • Ytter­hörn för vägg­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • BR6513079016

      Toleransbygel BR 68x130, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR65130W9016

      Väggram främre del, BR65 130, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR130WK9016

      Väggram bakre del, BR65 130, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • TWS70VERZ

      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad

      0,00 kr  / *
    • G1615

      Mellanvägg BR, 70mm, 2 m, Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • BRS651309

      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål

      0,00 kr  / *
    • BRS08029016

      Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802A9016

      Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802I9016

      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS6513069016

      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651305H9016

      L-vinkel BR65 130 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651304H9016

      Innerhörn BR65 130 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651303H9016

      Ytterhörn BR65 130 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      130 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      7700 - 7700 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    • Bredd täck­lock 1
      80 mm
    • Bredd täck­lock 2
      0,00 mm
    • Bredd täck­lock 3
      0,00 mm
    Kapa­citet
    • Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anord­ningar)
      18
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      32
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Kopp­lingar som separat refe­rens
    Utrust­ning
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      0
    • Med skydds­film
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS6513019016
    PDF
    RoHS-certifikat BRS6513019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS6513019016 | Hager Sverige

      Produktbild BRS6513019016

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad BRS6513019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS6513019016

      Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Programvara

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      365,63 kB
    • Programvara

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,17 MB
    • ProductTechnicalDrawing

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      67,64 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRS6517069016 - Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      BRS6517069016
      Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157365
    • 2
      BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513069016
      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157363
    • 3
      BRS6517019016 - Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      BRS6517019016
      Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      E-nr.
      1157364
    • 4
      BRS6510069016 - Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      BRS6510069016
      Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157361
    • 5
      BRS6521019016 - Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      BRS6521019016
      Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      E-nr.
      1157366

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group