The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS651309
    EAN
    4012740217651
    E-nr.
    1156916
    Förp
    1 uppsättning
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
    • Visa mer

    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål BRS651309

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål

    BRS651309

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      65 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Förzinkad
    • Färg
      Vit
    Utrust­ning
    • Med poten­tial utjäm­ning
      Ja
    • Rela­te­rade Series
      BRS 65x130

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS651309
    PDF
    RoHS-certifikat BRS651309
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS651309 | Hager Sverige

      Produktbild BRS651309

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRS651309 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS651309

      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      G2261 - Konsol för fönsterbänkskanal BR, väggmontering, 78-125mm, bärförmåga 75 kg
      G2261
      Konsol BR ställbar 78-125mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
      E-nr.
      1158808
    • 2
      BRS651709 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      BRS651709
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      E-nr.
      1156926
    • 3
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913
    • 4
      BRS1151109 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
      BRS1151109
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
    • 5
      G2260 - Konsol fönsterbänksskanal BR, ställbar 53-81mm, för adapterplatta G2270-72, stål
      G2260
      Konsol BR ställbar 53-81mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
      E-nr.
      1158800

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group