Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul L4181GNGE

EAN
4012740250870
E-nr.
1158911
Förp
100 Bitar

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Längd
    150
Anslut­ning
  • Ledar­area
    4 - 4
  • Antal ledningar
    1
  • Rela­te­rade Series
    AKA 18x125, SLA 18x75

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation