The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­ka­nal­system - På golv
    • AKA181250ELN
    Denna golvkanal i aluminium är utformad för att effektivt organisera och skydda kablar. Med två fack erbjuder den gott om utrymme för upp till 8 kablar med Ø 11 mm. Golvkanalen har fasade kanter mot golvet för enkel installation och ett lock som klarar hög belastning IK08, vilket gör den till ett robust och hållbart val för alla typer av miljöer.
    EAN
    4012740878319
    E-nr.
    1157885
    Förp
    12 meter
    • Golv­ka­nal­system - På golv

    Golvkanal AKA, 2-fack, 2000x125x18mm, Aluminium AKA181250ELN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvkanal AKA, 2-fack, 2000x125x18mm, Aluminium

    AKA181250ELN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    SL200808D1
    SL200808D1
    Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till
    SL2008089011
    SL2008089011
    Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
    Lägg till
    Lägg till
    SL200558D1
    SL200558D1
    Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till
    SL2005589011
    SL2005589011
    Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Jord­le­dare 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Jord­le­dare
    • L4183GNGE

      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul

      0,00 kr  / *
    • L4182GNGE

      Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul

      0,00 kr  / *
    • L4181GNGE

      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      18 mm
    • Bredd
      125 mm
    • Längd
      2000 mm
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      1
    • Antal fack
      2 - 2
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      8
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    • Färg
      Alumi­nium
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat AKA181250ELN
    PDF
    RoHS-certifikat AKA181250ELN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild AKA181250ELN | Hager Sverige

      Produktbild AKA181250ELN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad AKA181250ELN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad AKA181250ELN

      Golvkanal AKA 18x125mm, 2-fack, 2 m, Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      291,09 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913
    • 2
      L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      L4181GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158911
    • 3
      L4182GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      L4182GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158912
    • 4
      SL1807507030 - Golvkanal SL 2m, 4-fack PVC 2000x18x75mm, 4-fack, Grå
      SL1807507030
      Golvkanal SL 18x75mm, 2 m, 4-fack, PVC, grå RAL7030
      E-nr.
      1155584
    • 5
      SL1104007030 - Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå
      SL1104007030
      Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå
      E-nr.
      1155586

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group