The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­ka­nal­system - På golv
    • SLA180750ELN
    Denna golvkanal är en effektiv lösning för att organisera och skydda kablar på golvet. Underdelen är tillverkad av PVC plast medan överdelen är gjord av aluminium, vilket gör den tålig IK10 och diskret i de flesta miljöer. Golvkanalen har måtten 2000x73x18 mm och innehåller fyra fack och har därmed plats för hela fyra kablar. Perfekt för alla som behöver en pålitlig lösning för kabelhantering på golv. Bedömd av byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740193689
    E-nr.
    1155580
    Förp
    10 meter
    • Golv­ka­nal­system - På golv

    Golvkanal SLA, 4-fack, 2000x73x18mm, underdel PVC, överdel Aluminium SLA180750ELN

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvkanal SLA, 4-fack, 2000x73x18mm, underdel PVC, överdel Aluminium

    SLA180750ELN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    SL200808D1
    SL200808D1
    Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till
    SL2008089011
    SL2008089011
    Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
    Lägg till
    Lägg till
    SL200558D1
    SL200558D1
    Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium
    Lägg till
    Lägg till
    SL2005589011
    SL2005589011
    Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Jord­le­dare 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Jord­le­dare
    • L4183GNGE

      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul

      0,00 kr  / *
    • L4182GNGE

      Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul

      0,00 kr  / *
    • L4181GNGE

      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      18 mm
    • Bredd
      73 mm
    • Längd
      2000 mm
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      3
    • Antal fack
      4 - 4
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      4
    Mate­rial
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Alumi­nium
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SLA180750ELN
    PDF
    RoHS-certifikat SLA180750ELN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SLA180750ELN | Hager Sverige

      Produktbild SLA180750ELN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SLA180750ELN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SLA180750ELN

      Golvkanal SLA 18x73mm, 2 m, 4-fack, PVC(underdel)/ Alu(överdel), färg: Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913
    • 2
      L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      L4181GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158911
    • 3
      L4182GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      L4182GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158912
    • 4
      SL1807507030 - Golvkanal SL 2m, 4-fack PVC 2000x18x75mm, 4-fack, Grå
      SL1807507030
      Golvkanal SL 18x75mm, 2 m, 4-fack, PVC, grå RAL7030
      E-nr.
      1155584
    • 5
      SL1104007030 - Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå
      SL1104007030
      Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå
      E-nr.
      1155586

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group