The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­ka­nal­system - På golv
    • SL1104007030
    Denna golvkanal är en effektiv lösning för att organisera och skydda en kabel som behöver dras över golvet. Den är tillverkad av plast och har en grå färg, vilket gör den diskret i de flesta miljöer. Golvkanalen har måtten 2000x40x11, vilket gör den kompakt och lätt att installera. Den har plats för en kabel med en diameter om max 11 mm. Perfekt för alla som behöver en pålitlig lösning för kabelhantering på golv.
    EAN
    4012740138208
    E-nr.
    1155586
    Förp
    70 meter
    • Golv­ka­nal­system - På golv

    Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå SL1104007030

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå

    SL1104007030

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal 6 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal
    • SL200808D1

      Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL2008089011

      Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL200558D1

      Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL2005589011

      Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • SL2005589016

      Adapter sockellist SL 20x55mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • SL2008089016

      Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      11 mm
    • Bredd
      40 mm
    • Längd
      2000 mm
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1 - 1
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      1
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Grå (sten­fär­gad)
    • RAL-kod
      7030
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACh-certifikat SL1104007030
    PDF
    RoHS-certifikat SL1104007030
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL1104007030 | Hager Sverige

      Produktbild SL1104007030

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SL1104007030 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL1104007030

      Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913
    • 2
      L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      L4181GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158911
    • 3
      L4182GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      L4182GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158912
    • 4
      SL1807507030 - Golvkanal SL 2m, 4-fack PVC 2000x18x75mm, 4-fack, Grå
      SL1807507030
      Golvkanal SL 18x75mm, 2 m, 4-fack, PVC, grå RAL7030
      E-nr.
      1155584
    • 5
      L5106 - Tejp dubbelhäftande, 19mm, 50 m, halogenfri PE, Vit
      L5106
      Tejp dubbelhäftande, 19mm, 50 m, halogenfri PE, Vit
      E-nr.
      1157886

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group