The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­ka­nal­system - På golv
    • L5106
    EAN
    4012740838092
    E-nr.
    1157886
    Förp
    1 st
    • Golv­ka­nal­system - På golv

    Tejp dubbelhäftande, 19mm, 50 m, halogenfri PE, Vit L5106

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tejp dubbelhäftande, 19mm, 50 m, halogenfri PE, Vit

    L5106

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      19 mm
    • Längd
      50000 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Poly­eten (PE)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat L5106
    PDF
    RoHS-certifikat L5106
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L5106 | Hager Sverige

      Produktbild L5106

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L5106 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L5106

      Tejp dubbelhäftande, 19mm, 50 m, halogenfri PE, Vit

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913
    • 2
      L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      L4181GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158911
    • 3
      L4182GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      L4182GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158912
    • 4
      SL1807507030 - Golvkanal SL 2m, 4-fack PVC 2000x18x75mm, 4-fack, Grå
      SL1807507030
      Golvkanal SL 18x75mm, 2 m, 4-fack, PVC, grå RAL7030
      E-nr.
      1155584
    • 5
      SL1104007030 - Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå
      SL1104007030
      Golvkanal SL, 1-fack, 2000x40x11mm, PVC, grå
      E-nr.
      1155586

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group