Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul L4183GNGE

EAN
4012740250894
E-nr.
1158913
Förp
25 Bitar

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Längd
    600
Anslut­ning
  • Ledar­area
    4 - 4
  • Antal ledningar
    1
  • Rela­te­rade Series
    AKA 18x125, SLA 18x75

Nedladdningar

Mer dokumentation