The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
    • G2271
    Denna adapterplatta är designad för fönsterbänkskanal BR med en bredd mellan 130 och 170 mm. Den behöver kompletteras med konsol G2260 - G2263. Adapterplattan monteras på konsolen, därefter hängs fönsterbänkskanalen på adepterplattan.
    EAN
    4012740203524
    E-nr.
    1158819
    Förp
    10 St
    • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande

    Adapterplatta för konsol, till fönsterbänkskanal BR med höjd 130-170mm G2271

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Adapterplatta för konsol, till fönsterbänkskanal BR med höjd 130-170mm

    G2271

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    • Monte­ringstyp kabel­kanal
      Upphäng­ning
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACh-certifikat G2271
    PDF
    RoHS-certifikat G2271
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G2271 | Hager Sverige

      Produktbild G2271

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad G2271 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G2271

      Fästplatta BR, för kanal höjd 130-170mm, för konsol G2260-63, stål

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      431,16 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913
    • 2
      BRS1151109 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
      BRS1151109
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
    • 3
      BRS651709 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      BRS651709
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      E-nr.
      1156926
    • 4
      L6451ELN - 1:a lamell BR, för galler vid vertikalt montage, aluminium, 2 m, Aluminium
      L6451ELN
      1:a lamell BR, för galler vid vertikalt montage, aluminium, 2 m, Aluminium
      E-nr.
      1155699
    • 5
      G2261 - Konsol för fönsterbänkskanal BR, väggmontering, 78-125mm, bärförmåga 75 kg
      G2261
      Konsol BR ställbar 78-125mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
      E-nr.
      1158808

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group