The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS6510069016
    EAN
    4012740989534
    E-nr.
    1157361
    Förp
    1 bit
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit BRS6510069016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit

    BRS6510069016

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      100 mm
    • Mätning A
      7 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Snab­ban­slut­ning
    • Rela­te­rade Series
      BRS 65x100

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS6510069016
    PDF
    RoHS-certifikat BRS6510069016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS6510069016 | Hager Sverige

      Produktbild BRS6510069016

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad BRS6510069016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS6510069016

      Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRS6517069016 - Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      BRS6517069016
      Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157365
    • 2
      BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513069016
      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157363
    • 3
      BRS6517019016 - Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      BRS6517019016
      Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      E-nr.
      1157364
    • 4
      BRS6513019016 - Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513019016
      Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit
      E-nr.
      1157362
    • 5
      BRS6521019016 - Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      BRS6521019016
      Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      E-nr.
      1157366

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group