Innerhörn till fönsterbänkskanal BR65 130mm Halogenfri Vit BR651304H9016

Upptäck det flexibla innerhörnet för fönsterbänkskanal BR65 i vit RAL 9016. Lämplig för kanal med dimension 68x130 mm. Hörnet är justerbart +-5° för en snygg finish där väggens hörn inte är exakt 90° vilket ger den hög anpassningsförmåga. Som elektriker drar du nytta av dess praktiska hantering och enkla installation. Hager optimerar dina kabelinstallationssystem. Bedömnd av Byggvarubedömningen. Halogenfri.
EAN
4012740989015
E-nr.
1157243
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    68
  • Bredd
    130
  • Mätning A
    143
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    85 - 95
Instal­la­tion, monte­ring
  • Perfo­re­ring botten
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    BR 65x130, BRA 65x130, BRH 65x130, BRS 65x130

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation