The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS08029016
    Front till kanal, passar till serie BR65 -Tillverkad av stål för fönsterbänkskanaler med en frontöppning på 80 mm. Färgen är aluminium. Den har en längd på 2m och levereras med skyddsfilm. Produktens yta är obehandlad och den är är bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus.
    EAN
    4012740989152
    E-nr.
    1157357
    Förp
    32 meter
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal
    • Visa mer

    Lock (front) till fönsterbänskanal BR65, höjd 80mm, längd 2m, stål, Vit BRS08029016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lock (front) till fönsterbänskanal BR65, höjd 80mm, längd 2m, stål, Vit

    BRS08029016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      80 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    • Rela­te­rade Series
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 115x110

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS08029016
    PDF
    RoHS-certifikat BRS08029016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS08029016 | Hager Sverige

      Produktbild BRS08029016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRS08029016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS08029016

      Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BKIS251304D9016 - Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      BKIS251304D9016
      Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      E-nr.
      1157454
    • 2
      BKIS251306E9016 - Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251306E9016
      Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157483
    • 3
      BKIS251305E9016 - L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251305E9016
      L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157476
    • 4
      BRS0802I9016 - Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      BRS0802I9016
      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      E-nr.
      1157359
    • 5
      BKISKPD - Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      BKISKPD
      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      E-nr.
      1155336

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group