The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS651709
    EAN
    4012740217668
    E-nr.
    1156926
    Förp
    1 uppsättning
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
    • Visa mer

    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål BRS651709

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål

    BRS651709

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      65 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Förzinkad
    • Färg
      Vit
    Utrust­ning
    • Med poten­tial utjäm­ning
      Ja
    • Rela­te­rade Series
      BRS 65x170

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS651709
    PDF
    RoHS-certifikat BRS651709
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS651709 | Hager Sverige

      Produktbild BRS651709

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRS651709 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS651709

      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BR65X9 - Skarvstycke för BR 65x100/130/170/210, 1 par, Halogenfri
      BR65X9
      Skarvstycke för BR 65x100/130/170/210, 1 par, Halogenfri
      E-nr.
      1157316
    • 2
      L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      L4181GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158911
    • 3
      L5412 - Stift BR, för förlängning av lameller, stål
      L5412
      Stift BR, för förlängning av lameller, stål
      E-nr.
      1156050
    • 4
      BRS1151109 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
      BRS1151109
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
    • 5
      G2272 - Fästplatta BR, för kanal höjd 210mm, för konsol G2260-63, stål
      G2272
      Fästplatta BR, för kanal höjd 210mm, för konsol G2260-63, stål
      E-nr.
      1158820

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group