Ytterhörn för BR 68x210mm, 2-fack, Halogenfri, Vit BR652103H9016

EAN
4012740992916
E-nr.
1157299
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    68
  • Bredd
    210
  • Mätning A
    37
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    85 - 95
Instal­la­tion, monte­ring
  • Perfo­re­ring botten
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    BRS 65x210

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation