The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • GKVD26WK01
    Kopplingsdosa 12 moduler till fönsterbänkskanaler BR65, klarar 2x5G2.5/4mm² + 6x3G1.5/2.5mm²
    EAN
    4012740002981
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Kopplingsdosa 12 moduler till system BR65, klarar 2x5G2.5/4mm² + 6x3G1.5/2.5mm² GKVD26WK01

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kopplingsdosa 12 moduler till system BR65, klarar 2x5G2.5/4mm² + 6x3G1.5/2.5mm²

    GKVD26WK01

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Utan enhets­in­stal­la­tion
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av dosa
      Sluten
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­kanal
    Funk­tioner
    • Dragav­last­nings­möj­lighet
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7035

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACh-certifikat GKVD26WK01
    PDF
    RoHS report GKVD26WK01
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GKVD26WK01 | Hager Sverige

      Produktbild GKVD26WK01

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GKVD26WK01 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GKVD26WK01

      Kopplingsdosa 12 moduler till system BR65, klarar 2x5G2.5/4mm² + 6x3G1.5/2.5mm²

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-09-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-09-08

      PDF
      268,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRAX9 - Skarvstycke och jordöverföring till fönsterbänkskanal BR65 i stål för Alu-kanal
      BRAX9
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRA 65x100/130/170/210, 1 par, Stål
      E-nr.
      1157717
    • 2
      TWS70VERZ - Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      TWS70VERZ
      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      E-nr.
      1158789
    • 3
      BRS1151109 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
      BRS1151109
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
    • 4
      BRS651709 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      BRS651709
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      E-nr.
      1156926
    • 5
      BRS651009 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
      BRS651009
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
      E-nr.
      1156906

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group