The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
  • BR652107D9016
  • Kana­li­sa­tion

Toleransbygel BR 68x210, 2-fack, Halogenfri, Vit BR652107D9016

EAN
4012740989138
E-nr.
1157307
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Toleransbygel BR 68x210, 2-fack, Halogenfri, Vit

BR652107D9016

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 3 tillgängliga produkter

Passar till

  • BR652101D9016

    Grundprofil BRP PVC 68x210mm, 2-fack, Vit

    0,00 kr  / *
  • BRH652101D9016

    Grundprofil BRH65 210mm, Halogenfri, 2-fack, Vit

    0,00 kr  / *
  • BRA652101D9016

    Grundprofil BRA Aluminium 65x210mm, 2-fack, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    68 mm
  • Bredd
    210 mm
  • Mätning A
    25 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9016
  • Rela­te­rade Series
    BR 65x210D, BRA 65x210D, BRH 65x210D

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
REACh-certifikat BR652107D9016
PDF
RoHS-certifikat BR652107D9016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BR652107D9016 | Hager Sverige

    Produktbild BR652107D9016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BR652107D9016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BR652107D9016

    Toleransbygel BR 68x210, 2-fack, Halogenfri, Vit

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

    PDF
    13,15 MB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild CE Certification BR65 | Hager Sverige

    CE Certification BR65

    EU-försäkran (DoC) International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BR652106D9011 - Ändstycke BR 68x210mm, Dubbel Halogenfri, Svart
    BR652106D9011
    Ändstycke BR 68x210mm, Dubbel Halogenfri, Svart
    E-nr.
    1157183
  • 2
    BR6517069011 - Ändstycke BR 68x170mm, Halogenfri, Svart
    BR6517069011
    Ändstycke BR 68x170mm, Halogenfri, Svart
    E-nr.
    1157162
  • 3
    BR6513069011 - Ändstycke BR 68x130mm, Halogenfri, Svart
    BR6513069011
    Ändstycke BR 68x130mm, Halogenfri, Svart
    E-nr.
    1157133
  • 4
    BR6510069011 - Ändstycke BR 68x100mm, Halogenfri, Svart
    BR6510069011
    Ändstycke BR 68x100mm, Halogenfri, Svart
    E-nr.
    1157116
  • 5
    BR6517089016 - T-stycke BR 68x170mm, PVC, Vit
    BR6517089016
    T-stycke BR 68x170mm, PVC, Vit
    E-nr.
    1157274

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00