The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
  • 85741183
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

85741183

EAN
4011334375074
E-nr.
1801331
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

85741183

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
85221100
85221100
Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform

Kompatibla produkter

  • Passar till 32 tillgängliga produkter

Passar till

  • 10113046

    Ram 1-fack, Aluminium, B.3, Guld, vit innerram

    0,00 kr  / *
  • 10129949

    Ram 2-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10119949

    Ram 1-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10139909

    Ram 3-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10119909

    Ram 1-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10129909

    Ram 2-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10159909

    Ram 5-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10159949

    Ram 5-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10239919

    Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10123046

    Ram 2-fack, Aluminium, B.3, Guld, vit innerram

    0,00 kr  / *
  • 10133046

    Ram 3-fack, Aluminium, B.3, Guld, vit innerram

    0,00 kr  / *
  • 10143046

    Ram 4-fack, B.3, Guld/ Vit

    0,00 kr  / *
  • 13099909

    Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 10229919

    Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10139919

    Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10129919

    Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10119919

    Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10149949

    Ram 4-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10149909

    Ram 4-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10139949

    Ram 3-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 85741183
PDF
RoHS-certifikat 85741183
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 85741183 | Hager Sverige

    Produktbild 85741183

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 85741183 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 85741183

    Produktdatablad sv-SE 2025-11-11

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB 2022-05-23 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,62 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Quicklink | Hager Sverige

    Quicklink

    Det smarta trådlösa systemet

    PDF
    3,85 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15

    PDF
    1,00 MB
    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15

    PDF
    1023,58 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    16441909 - Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
    16441909
    Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
    E-nr.
    1803369
  • 2
    1861 - Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
    1861
    Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
    E-nr.
    1800051
  • 3
    503520 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
    503520
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
    E-nr.
    1801019
  • 4
    385620 - Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
    385620
    Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
    E-nr.
    1801445
  • 5
    85741185 - Controller jalusi, astrour, LCD display, Antracit, S.1
    85741185
    Controller jalusi, astrour, LCD display, Antracit, S.1
    E-nr.
    1801332

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00