WNC155
EAN
3250617171557
Quantidade
1 Uni.
Ferramentas de correspondência
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
19 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
Cor do produtoCinzento
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolipropileno (PP)
Dimensões
-
Profundidade22,80 mm
-
Altura75 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
Índice de proteção IPIP55
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Mais transferências