cubyko - Comutador de escada c/ p.-etiqueta, cinzento WNA006
EAN
3250617174060
Quantidade
1 Uni.
Ferramentas de correspondência
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Acessórios opcionais
-
4 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar, Saliente
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Identificação
-
Sistema de montagemElemento de controlo
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem12 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Ligações
-
Tipo de contactos2 vias
-
Tipo de conector/fichaGirar parafuso de fixação
Textos
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminal N, Com terminais de encaixe
-
IluminaçãoCom unidade LED azul de 230 V, Para iluminação
-
Modo de comutaçãoComutação
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Licença de produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Mais transferências