The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Atua­dores KNX
  • Atua­dores biná­rios KNX
  • TYBS602F
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S TYBS602F

EAN
3250610050354
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
102,32 €
/ Uni. *
102,32 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S

TYBS602F

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Conec­ti­vi­dade
  • Ligação ao cabo bus KNX
    Sim
  • Sistema bus RF KNX
    Não
Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS, easy
Dimen­sões
  • Altura
    44 mm
  • Largura
    43 mm
  • Profun­di­dade
    22 mm
  • Profun­di­dade da montagem
    40 mm
Mate­riais
  • Cor
    Cinzen­to-­claro
Equi­pa­mento
  • Com comando manual
    Sim
  • Frequência RF bidi­re­ci­onal
    Não
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    6 A
  • Corrente absor­vida bus (repouso)
    5 mA
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Potência
  • Potência de saída
    500 W
  • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
    500 W
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tensão de alimen­tação do sistema
    30V DC via bus
  • Tensão de funci­o­na­mento do bus
    21 - 32 V
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    0.75 - 2.5 mm²
Textos
  • Função
    Com funções de segu­rança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posi­ci­o­na­mento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana
  • Tipo de ligação
    Com termi­nais de para­fuso

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-04-03
PDF
421,53 kB
Hager REACH declaration TYBS602F
PDF
Hager Relatório de RoHS TYBS602F
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYBS602F | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYBS602F

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TYBS602F | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TYBS602F

    Actuador bin 2 canais 6A encast KNX-S

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager Portugal

    Manual de instruções de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

    PDF
    789,81 kB
    Imagem Manual de instruções en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-04-28 | Hager Portugal

    Manual de instruções en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-04-28

    PDF
    789,46 kB
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

    PDF
    4,89 MB
  • Manual

    Imagem Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Portugal

    Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

    PDF
    1,54 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Base de dados de produtos KNX International 2024-05-07 | Hager Portugal

    Base de dados de produtos KNX International 2024-05-07

    KNXPROD
    304,83 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Guia de Aplicação en-GB 2023-03-21 | Hager Portugal

    Guia de Aplicação en-GB 2023-03-21

    PDF
    11,10 MB
    Imagem Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27 | Hager Portugal

    Guia de Aplicação en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,86 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-04-04

    PDF
    363,61 kB
    Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

    UKCA Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-04-04

    PDF
    270,10 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    85121201 - Mecanismo relé (red.)
    85121201
    Mecanismo relé (red.)
    Preço
    67,82 €
    / Uni. *
    67,82 €
    / Uni. *
  • 2
    85121100 - Interruptor universal, 1 canal
    85121100
    Interruptor universal, 1 canal
    Preço
    58,80 €
    / Uni. *
    58,80 €
    / Uni. *
  • 3
    85121101 - Interruptor universal, 1 canal (red.)
    85121101
    Interruptor universal, 1 canal (red.)
    Preço
    58,80 €
    / Uni. *
    58,80 €
    / Uni. *
  • 4
    85121200 - Mecanismo relé
    85121200
    Mecanismo relé
    Preço
    67,82 €
    / Uni. *
    67,82 €
    / Uni. *
  • 5
    TRE221 - Actuador estores 1 canal RF KNX IP55
    TRE221
    Actuador estores 1 canal RF KNX IP55
    Preço
    167,28 €
    / Uni. *
    167,28 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A