Fonte de alimentação KNX 30V DC 1280 mA • TYFS110 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
    Soluções de carregamento para veículos elétricos
    A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
    Descubra a gama witty
    • Soluções
    • Obras de referência
      • 1908 Lisboa Hotel
      • Hotel Bairro Alto
      • My Story Hotel Figueira
      • Hotel Lux Lisboa Park
      • One Shot Aliados Goldsmith 12
      • Lumen hotel
      • Museu Arte Deco
      • Ver tudo
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Hotéis
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Residencial
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para terciário
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Distribuição de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Gestão de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Ver tudo
  • Documentação & Downloads
    Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
    Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
    Instale já!
    • Documentação & Downloads
    • Ca­tá­logos e fo­lhetos
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Logotipos Hager
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Apps & softwares
      • Hager Ready
      • Programadores horários
      • Guia de escolha berker
      • Configurador berker online
      • Domovea
      • Ver tudo
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Centro de download
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Ver tudo
  • Suporte
    Formação com a Hager
    Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
    Ver plano de formação
    • Suporte
    • Formação
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Rede de distribuição Hager
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Newsletter
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Vídeos How-to
      • how to domovea
      • how to programadores horários
      • how to agardio
      • how to coviva
      • Ver tudo
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Testados e comprovados
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Ver tudo
  • Empresa Hager
    Soluções preparadas para o futuro.
    Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
    Sustentabilidade
    • Empresa Hager
    • Sustentabilidade
      Soluções preparadas para o futuro.
      Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
      Sustentabilidade
    • Ver tudo
Campanha Mais Hager 2025
  • Veja todas as categorias
Conta
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Produtos de base KNX
  • Fonte de alimen­tação KNX
  • TYFS110
Novo
TYFS110 -
TYFS110 -
TYFS110 -
Novo

TYFS110

TYFS110 -
TYFS110 -
Novo
TYFS110 -
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

TYFS110

EAN
3250610050156
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
561,48 €
/ Uni. *
561,48 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    6
Conec­ti­vi­dade
  • Sistema bus RF KNX
    Não
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente de saída
    1280 mA
Tensão
  • Tensão de saída
    28 - 32 V
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    0.5 - 4 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    0.5 - 4 mm²
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Power supply
  • Tensão de alimen­tação
    230 V CA
Dimen­sões
  • Número de unidades de largura
    6

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2022-11-15
PDF
346,53 kB
REACH declaration TYFS110 (english)
PDF
103,10 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYFS110 | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYFS110

  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2022-05-05 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2022-05-05

    PDF
    2,14 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-09 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2022-11-09

    PDF
    133,84 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-09 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2022-11-09

    PDF
    117,27 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HTG911H - Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A
    HTG911H
    Fonte de alimentação 24V DC - 2, 5A
    Preço
    224,91 €
    / Uni. *
    224,91 €
    / Uni. *
  • 2
    TG401 - Pilha CR2430 3V
    TG401
    Pilha CR2430 3V
    Preço
    7,85 €
    / Uni. *
    7,85 €
    / Uni. *
  • 3
    TG402 - Pilha 1/2AA 3V
    TG402
    Pilha 1/2AA 3V
    Preço
    10,53 €
    / Uni. *
    10,53 €
    / Uni. *
  • 4
    TG403 - Pilha 1/3N 3V
    TG403
    Pilha 1/3N 3V
    Preço
    10,04 €
    / Uni. *
    10,04 €
    / Uni. *
  • 5
    TGA200 - Fonte alimentação 24V DC 1A
    TGA200
    Fonte alimentação 24V DC 1A
    Preço
    143,29 €
    / Uni. *
    143,29 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A