Controlador ambiente KNX Easy c/ display 80660100

EAN
4011334415930
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
264,87 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • função
    com interruptor para férias ; com função de protecção congelamento
Comandos e indicadores
  • operação
    Operação através do ecrã touch
  • Indicação / visor
    visor de temperatura programada ou efectiva ; Visor LC com símbolo apresentado ; para visualizar e iniciar acções
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    24 V DC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • currentconsumptionoperation
    25 mA
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    max. 10 mA
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
  • Dimensão do écran (L x A)
    38.28 x 30.26 mm
  • Largura
    0 modules
  • Largura
    71 mm
Ecrã
  • Tamanho da tela TFT
    1.93 ″
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão ; para montagem à face e montagem em parede oca ; para montagem simples ; para fixação vertical
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
  • ligação
    com ligação adicional para sensor de temperatura externo do piso/sensor remoto
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy
  • Hora
    com comutação automática hora de Verão/Inverno
Equipamento
  • aquecimento
    para modo de aquecimento e/ou arrefecimento ; aquecimento ou arrefecimento em 2 fases
  • controlo
    para controlo de sala individual ; parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
  • temperatura
    conforto, standard e temperatura nocturna ; Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou com ligação remota com formação de um valo ; Ligação adicional para sensor de temperatura externo
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: aquecimento, ar condicionado, ventilação
  • Composição
    elemento de base
  • Série de design principal
    KNX

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA