Tampa deco Q.x Termóst/Ctrl amb, antr 80960126
Preço
14,88 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
Características técnicas
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7016<br/>7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura58,30 mm
-
Largura58,30 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Identificação
-
Sistema de montagemElemento de controlo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 80960126
Tampa deco Q.x Termóst/Ctrl amb, antr
PDF
Mais transferências