The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Termós­tatos KNX
    • 80960171
    EAN
    4011334416432
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    25
    • Termós­tatos KNX

    Tampa deco K.x Termóst/Ctrl, alu 80960171

    Preço
    22,51 €
    / Uni. *
    22,51 €
    / Uni. *

    catalog.product_page.similar.title

    WAK5010WM
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Tampa deco K.x Termóst/Ctrl, alu

    80960171

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      9006
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      55,70 mm
    • Largura
      70,70 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 80960171 | Hager Portugal

      Imagem do produto 80960171

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 80960171 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 80960171

      Tampa deco K.x Termóst/Ctrl, alu

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      75441183 - S.1/B.x - termóstato bp rotat., alum mt
      75441183
      S.1/B.x - termóstato bp rotat., alum mt
      Preço
      324,22 €
      / Uni. *
      324,22 €
      / Uni. *
    • 2
      11096086 - Q.x - aro intermédio, antracite
      11096086
      Q.x - aro intermédio, antracite
      Preço
      2,47 €
      / Uni. *
      2,47 €
      / Uni. *
    • 3
      WAK5010BM - Controlador ambiente KNX Secure preto mate
      WAK5010BM
      Controlador ambiente KNX Secure preto mate
      Preço
      250,00 €
      / Uni. *
      250,00 €
      / Uni. *
    • 4
      75441185 - S.1/B.x - termóstato bp rotat., antrc mt
      75441185
      S.1/B.x - termóstato bp rotat., antrc mt
      Preço
      320,58 €
      / Uni. *
      320,58 €
      / Uni. *
    • 5
      80960189 - Tampa deco S/B Termóst/Ctrl, br
      80960189
      Tampa deco S/B Termóst/Ctrl, br
      Preço
      12,65 €
      / Uni. *
      12,65 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A