Tampa deco Q.x Termóst/Ctrl amb, alu 80960121
EAN
4011334417804
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
15,13 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.