K.1/K.5 - termóstato bp rotativo, branco 75441179
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados10 mA
-
Possibilidade de serviço em paraleloSim
-
Com operação localSim
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
Profundidade da montagem22,90 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar26 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Modo de instalaçãoSem garras de expansão
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Entrada binária, Telegrama KNX genérico, Com medição de temperatura, Termostato
-
Formatos de dadosKNX (TP)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 75441179
K.1/K.5 - termóstato bp rotativo, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF343,25 kB -
Base de dados KNX
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25
VD2181,40 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25
VD4142,83 kB -
Guia de aplicação ETS
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07)
Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01
PDF827,56 kB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06)
Guia de Aplicação en-GB 2020-06-16
PDF1,17 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF278,03 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF287,12 kB