The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • TYB601B
    EAN
    3250616059382
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Atua­dores biná­rios KNX

    Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S TYB601B

    Preço
    128,84 €
    / Uni. *
    128,84 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S

    TYB601B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Ligação ao cabo bus KNX
      Sim
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Dimen­sões
    • Altura
      44 mm
    • Largura
      43 mm
    • Profun­di­dade
      22 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      40 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      KNX
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente máx. de comu­tação
      10 A
    • Corrente nominal IN
      10 A
    • Consumo de corrente do barra­mento em não funci­o­na­mento
      5 mA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência da lâmpada incan­des­cente 230 V
      600 - 600 W
    • Potência de saída
      500 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      600 W
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      600 - 600 W
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      30V DC via bus
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 2.5 mm²
    Texto
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TYB601B
    PDF
    Relatório de RoHS TYB601B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYB601B | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYB601B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYB601B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYB601B

      Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem LEAFLET ID1_6LE000368B_TYB601B_TXB601B_ES_PT | Hager Portugal

      LEAFLET ID1_6LE000368B_TYB601B_TXB601B_ES_PT

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2019-11-12

      PDF
      429,46 kB
    • Guia do utilizador

      Imagem Guia do utilizador en-GB 2019-11-08 | Hager Portugal

      Guia do utilizador en-GB 2019-11-08

      PDF
      334,01 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TYB601B | Hager Portugal

      ETS Database for TYB601B

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      151,58 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS TYB601B | Hager Portugal

      Application description ETS TYB601B

      Guia de Aplicação en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      2,90 MB
      Imagem Application description ETS TYB601B | Hager Portugal

      Application description ETS TYB601B

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      2,87 MB
      Imagem Application description ETS TYB601B | Hager Portugal

      Application description ETS TYB601B

      Guia de Aplicação pt-PT 2013-10-28

      PDF
      3,06 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-01-13

      PDF
      129,43 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85122200 - Interruptor universal, 2 canais
      85122200
      Interruptor universal, 2 canais
      Preço
      115,82 €
      / Uni. *
      115,82 €
      / Uni. *
    • 2
      TXA610B - Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX
      TXA610B
      Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX
      Preço
      473,02 €
      / Uni. *
      473,02 €
      / Uni. *
    • 3
      TXA610D - Atuador de estores KNX 10/5 saídas KNX easy, 16A, C
      TXA610D
      Actuador bin./est. 10 canais 16A Cap KNX
      Preço
      560,27 €
      / Uni. *
      560,27 €
      / Uni. *
    • 4
      TXB602F - Actuador bin 2 canais 6A encast KNX
      TXB602F
      Actuador bin 2 canais 6A encast KNX
      Preço
      109,07 €
      / Uni. *
      109,07 €
      / Uni. *
    • 5
      85122201 - Interruptor universal, 2 canais (red)
      85122201
      Interruptor universal, 2 canais (red)
      Preço
      115,82 €
      / Uni. *
      115,82 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A