Actuador bin 2 canais 6A encast KNX TXB602F

EAN
3250616048898
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
111,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de saídas estores/persianas
    1
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Corrente nominal
    6 A
Voltagem
  • Máx. Poder de comutação para
    230 V AC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    7 mA
  • Consumo energia BUS (idle)
    5 mA
  • Nº de circuitos de entradas
    0
  • Corrente de comutação máxima
    6 A
  • Corrente de alimentação máx.
    6 A
  • Intensidade nominal
    6 A
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,8
    máx. 6 A
  • Corrente admissível em AC1 para o contacto, canal ou zona 1
    6 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    44 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    44 x 43 x 22 mm
  • Largura
    0 modules
  • Altura
    44 mm
Potência
  • Potência máx. com transformadores electrónicos
    500 W
  • Potência total dissipada em IN
    0.5 W
  • Potência de saída
    500 W
  • Capacidade máxima de corte
    1200 W
  • Transformadores convencionais
    500 VA
  • Transformadores eletrónicos
    500 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
Gestão de iluminação
  • - com balastro eletrónico (EB)
    6 x 48 W
  • capacitiveload
    500 VA
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas de poupança de energia
    13 W
  • Potência lâmpadas fluorescentes
    5 x 13W
  • Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série
    6 x 48W
Gestão de iluminação LED
  • número máximo de lâmpadas LED / CFL
    5
  • Potência LED
    65 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    500 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    500 W
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • Nº de contactos
    2
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    2
  • Expandibilidade modular
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA