Disjuntor P630 LSI 3 Pólos - 3 Disparadores 400A 50kA de referência: HMW400JR. Os disjuntores e interruptores Hager de caixa moldada h3+ garantem uma proteção eficiente. Com a sua oferta abrangente e com a possibilidade de escoha entre 4 unidades de proteção, respondem às suas necessidades em termos de proteção em edifícios comerciais. Oferecem também a integração de medida, gestão e visualização de alarmes.
EAN
3250613198190
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Disjuntor P630 LSI 3 Pólos - 3 Disparadores 400A 50kA HMW400JR
Preço
1 809,06 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 7 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos de dados auxiliares 2 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN400 A
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 230V (IEC EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 400V (IEC EN 60947-2)10 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)12 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 220 V AC de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 240 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 380 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 690 V AC de acordo com a norma IEC 60947-212 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Modo de configuração
-
Ajuste do mostrador atual Ir1160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração218,4 - 4000,0 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal18 - 18 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
Unidade de disparoLSI
Potência
-
Perda de potência na entrada IN57,8 W
-
Potência dissipada por polo19,3 W
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal
Cabo
-
Material do caboCobre
Dimensões
-
Altura260 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade150 mm
Controlos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Alimentação
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
Proteção elétrica
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HMW400JR
Disjuntor P630 LSI 3P-3D 400A 50kA
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-01-25
PDF1,15 MB -
STEP files
CAD file for MCCB 630A 3P
STEP files International 2026-04-15
STP921,20 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Mais transferências