FW sup. IP44 PT a.1100 l.1050, 336M FWB74GS
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 13 produtos disponíveis -
Placa de fixação para caixa de distribuição 9 produtos disponíveis -
Placa de separação para contadores/caixas de distribuição 3 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 4 produtos disponíveis -
9 produtos disponíveis -
Stick de retoque 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Número de entradas de condutores16
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemSaliente
-
Corrente nominal125 A
-
Número de calhas28
-
Número de filas28
-
Número de secções4
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroSim
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraSim
-
Possui placa de montagemNão
-
Número de módulos336
-
Com entradas de condutaSim
-
Altura1100 mm
-
Largura1050 mm
-
Profundidade165 mm
-
Número de unidades de largura48
-
Número de portas de armário2
-
Número de bloqueios1
-
Tipo de fechaduraFecho
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
MaterialAço
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP44
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FWB74GS
FW sup. IP44 PT a.1100 l.1050, 336M
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Manual de instruções International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Manual de instalação
Montageanleitung Klemmenträger
Manual de instalação International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Objetos BIM
Gama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,57 MBGama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,55 MB -
Manual
Handbook en-GB 2023-03-30
Manual en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-09
PDF1,44 MB