univ. IP55 PT a.650 l.550 p.275 FR42L
EAN
3250610702154
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
532,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios de transporte 1 produtos disponíveis -
Painel superior/inferior para armário 2 produtos disponíveis -
Mecanismo para sistema de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 5 produtos disponíveis -
Fechadura 7 produtos disponíveis -
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura650 mm
-
Largura550 mm
-
Profundidade275 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK10
Equipamento
-
Número de secções2
-
Número de aberturas da placa de flange4
-
Número de filas4
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
Tampa, porta
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteSim
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal800 A
Tensão
-
Tensão nominal690 - 690 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FR42L
univ. IP55 PT a.650 l.550 p.275
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Mais transferências