Univ. IP54 a.1550 l.550 p.205 FP02SW2
EAN
3250612660650
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
635,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoMontagem na parede
Funções
-
coverwithoverpressurereleaseNão
Configuração
-
Nº de módulos240
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal250 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem205 mm
-
Profundidade produto instalado205 mm
-
Profundidade interna143 mm
-
Altura produto instalado1550 mm
-
Largura produto instalado550 mm
-
Largura das unidades de divisão24
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
Tampa, porta
-
materialthicknesscabinetcover1 mm
-
Tipo de fechadura da portaFecho escamoteável com cremóne
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficierevestimento a pó
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Equipamento
-
N° de filas10
-
Quantidade de secção em largura2
-
Número de chaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity4
-
canbeextendedSim
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IKIK09
-
Índice de protecção IPIP54
-
Classe de protecçãoClasse II
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagem do produto
-
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FP02SW2
RFA1 MBModelos BIM Revit para FP02SW2
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF675 KBDeclaration
PDF676 KBDeclaration
PDF530 KBDeclaration
PDF724 KBDeclaration
PDF691 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências