orion plus IP65 PO a.1750 l.1100 p.300 FL364B

EAN
3250610672655
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
1 541,88 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    138
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    300 mm
  • Profundidade produto instalado
    300 mm
  • Profundidade interna
    300 mm
  • Altura produto instalado
    1750 mm
  • Largura produto instalado
    1100 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    3
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Número de chaves
    2
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
  • canbeextended
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK10
  • Classe de protecção
    Classe II
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA