Contra porta metálica a.1150 l.600 FL592E

EAN
3250610673140
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
93,71 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    20 mm
  • Altura produto instalado
    1050 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão barra dupla 3mm
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    metal
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Equipamento
  • Número de chaves
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe I

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA