Porta transp. orion plus a.1150 l.1100 FL412B

EAN
3250610672853
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
489,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    35 mm
  • Altura produto instalado
    1050 mm
  • Largura produto instalado
    1000 mm
Tampa, porta
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    matéria plástica
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Número de chaves
    1
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe II

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA