Calha DIN p/bornes p/arm. pol. l.600 FL500E

EAN
3250610672860
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
21,53 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    24
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Comprimento
    20 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA