Campanha
Mais Hager 2024
Uma campanha imperdível! Por qualquer compra de 120€ em produtos Hager, dentro das referências abrangidas, ganha sempre! Esta é uma excelente oportunidade para adquirir os produtos de qualidade da Hager e ainda ganhar excelentes prémios.
Participar é extremamente fácil. Por cada compra igual ou superior a 120€, recebe um voucher. Este voucher contém um código que poderá ser obtido ao raspar a área designada. De seguida, basta introduzir esse código no site maishager.com. No momento em que o código é inserido, tem duas opções: pode usufruir de um prémio imediatamente ou optar por acumular códigos para conseguir prémios de maior valor. Esta flexibilidade permite que possa decidir a melhor forma de beneficiar dos prémios disponíveis.
A campanha é válida de 1 de julho e 30 de setembro de 2024. É importante destacar que os prémios podem ser reclamados até ao final do mês de outubro de 2024.
Cada compra é uma oportunidade de ganhar, e com a possibilidade de acumular códigos, as oportunidades são ainda maiores.
Esta campanha é uma maneira fantástica de premiar a lealdade, reforçando o compromisso da marca com a satisfação dos seus clientes.
Comece já a ganhar!
veja todos os detalhes e consulte o regulamento em maishager.com.
![](https://assets.sc.hager.com/pt/-/media/project/hagerdeep/portugal/hager/b2b/campanhas/mais-hager-2024/bannerredessociais_campanhamaishager.jpg?w=1000&hash=BD26E672C0ECFE51A56D2E01CF0A0934)
*Referências abrangidas pela campanha
-
Interruptores Diferenciais 30mA tipo AC
-
Caixas Mini Gamma
-
Disjuntores 1P 3kA
-
Caixas Golf
-
Interruptores Diferenciais 300mA tipo AC
-
Gestão de Energia
-
Disjuntores 3P 3kA
-
Caixas Vector
![Ícone de uma pessoa usando fones de ouvido representando suporte ao cliente](https://assets.sc.hager.com/pt/-/media/project/hagerdeep/portugal/hager/b2b/pictos/ccp_0011_hotlinesupport_white2.png?w=120&hash=A108FDA4080FC54794C26AAB97468649)