The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas mini gamma
    • GD110N
    Caixa gamma, distribuidor compacto, oferece 10 unidades de espaço, com inserções para 1x terminal de aterramento e 1x terminal de neutro. Com IP30, é adequado para uso interno. O design compacto permite uma utilização eficiente do espaço e facilita a instalação em ambientes restritos.
    EAN
    3250612843190
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas mini gamma

    Caixa gamma (Mini-caixa de distribuição), 10 PLE, 1xPE, 1xN, IP30 GD110N

    Preço
    15,13 €
    / Uni. *
    15,13 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Caixa gamma (Mini-caixa de distribuição), 10 PLE, 1xPE, 1xN, IP30

    GD110N

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Porta/­painel de comando 2 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis
    • Suportes para termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Terminal de pressão 2 produtos disponíveis
    • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Porta/­painel de comando
    • Fecha­dura
    • Suportes para termi­nais
    • Terminal de pressão
    • Bolsa para docu­mentos
    • GP110T

      Porta transparente p/GD110N

      9,96 €  / Uni.*
    • GP110P

      Porta opaca p/GD110N

      8,72 €  / Uni.*
    • VZ313

      Fechadura c/chave p/mini gamma

      18,58 €  / Uni.*
    • GZ110S

      Suporte p/barramentos p/GD110N

      2,24 €  / Uni.*
    • GZ04N

      Barram. de neutro 2x16+2x0 mini gamma

      3,39 €  / Uni.*
    • GZ04E

      Barram. de terra 2x16+2x10 mini gamma

      3,39 €  / Uni.*
    • GZ06A

      Jogo 10 bolsas A5 autocolante p/gamma

      37,91 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 400 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      63 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      1
    • Número de filas
      1
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Sim
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      10
    Funções
    • Possui inter­ruptor prin­cipal de proteção
      Não
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      180 mm
    • Largura
      218 mm
    • Profun­di­dade
      82 mm
    • Número de unidades de largura
      10
    Tampa, porta
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco puro
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Índice de proteção IP
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      750 °C

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration GD110N
    PDF
    Relatório de RoHS GD110N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GD110N | Hager Portugal

      Descarregar imagem GD110N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GD110N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GD110N

      mini gamma sup. 1 fila 10M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Imagem UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Portugal

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • Brochura

      Imagem Hager - Soluções para o residencial | Hager Portugal

      Hager - Soluções para o residencial

      Brochura pt-PT 2025-10-27

      PDF
      5,25 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Imagem Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GZ108S - Suporte p/barramentos p/GD108N
      GZ108S
      Suporte p/barramentos p/GD108N
      Preço
      2,01 €
      / Uni. *
      2,01 €
      / Uni. *
    • 2
      GD102B - mini gamma superfície 1 fila 2 Módulos
      GD102B
      mini gamma sup. 1 fila 2M
      Preço
      5,52 €
      / Uni. *
      5,52 €
      / Uni. *
    • 3
      GZ104S - Suporte p/barramentos p/GD104B
      GZ104S
      Suporte p/barramentos p/GD104B
      Preço
      1,36 €
      / Uni. *
      1,36 €
      / Uni. *
    • 4
      GP102T - Porta transparente p/GD102B
      GP102T
      Porta transparente p/GD102B
      Preço
      5,23 €
      / Uni. *
      5,23 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ313 - Fechadura para porta minigamma
      VZ313
      Fechadura c/chave p/mini gamma
      Preço
      18,58 €
      / Uni. *
      18,58 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A