The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas gamma
    • GZ06A
    EAN
    3250613060503
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas gamma

    Jogo 10 bolsas A5 autocolante para gamma GZ06A

    Preço
    39,92 €
    / Uni. *
    39,92 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Jogo 10 bolsas A5 autocolante para gamma

    GZ06A

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GZ06A
    PDF
    Relatório de RoHS GZ06A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GZ06A | Hager Portugal

      Descarregar imagem GZ06A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GZ06A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GZ06A

      Jogo 10 bolsas A5 autocolante para gamma

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GP118P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD118S
      GP118P
      Porta opaca para GD118
      Preço
      14,26 €
      / Uni. *
      14,26 €
      / Uni. *
    • 2
      GP111P - Porta opaca para platina gamma
      GP111P
      Porta opaca para platina gamma
      Preço
      23,45 €
      / Uni. *
      23,45 €
      / Uni. *
    • 3
      GA055N - Platina gamma 55mm para DCP
      GA055N
      Platina gamma 55mm para DCP
      Preço
      32,34 €
      / Uni. *
      32,34 €
      / Uni. *
    • 4
      GZ30A - Suporte barramento ligação rápida para gamma 13M
      GZ30A
      Suporte barramento ligação rápida para gamma 13M
      Preço
      7,92 €
      / Uni. *
      7,92 €
      / Uni. *
    • 5
      GP318P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD318S
      GP318P
      Porta opaca para GD318
      Preço
      26,39 €
      / Uni. *
      26,39 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A