Sup. barram. lig. ráp. p/gamma 13M GZ30A

EAN
3250613061258
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
7,64 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    42 mm
  • Altura produto instalado
    30 mm
  • Largura produto instalado
    195 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA