The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas gamma
    • GD418B
    gamma superfície 4 filas 72M GD418B. Uma aposta no trabalho bem feito com as soluções gamma, para instalação em superfície. Permitem associação vertical ou horizontal, instalação directa na calha gamma, ou encastrada em paredes ocas.
    EAN
    3250612845897
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas gamma

    gamma superfície 4 filas 72M GD418B

    Preço
    114,15 €
    / Uni. *
    114,15 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    gamma superfície 4 filas 72M

    GD418B

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tira de cober­tura 2 produtos disponíveis
    • Suportes para termi­nais 2 produtos disponíveis
    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tira de cober­tura
    • Suportes para termi­nais
    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • Bolsa para docu­mentos
    • JP015

      Máscara branca RAL 9010 em banda 18M

      3,45 €  / Uni.*
    • P012

      Máscara branca RAL 9010 em banda 12M

      3,56 €  / Uni.*
    • GZ40A

      Suporte barramento ligação rápida para gamma 18M

      11,01 €  / Uni.*
    • GZ30A

      Suporte barramento ligação rápida para gamma 13M

      7,92 €  / Uni.*
    • GZ32A

      Kit de selagem para caixa gamma

      5,65 €  / Kit*
    • GZ06A

      Jogo 10 bolsas A5 autocolante para gamma

      39,92 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      4
    • Quan­ti­dade de filas
      4
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Possui placa de montagem
      Sim
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      72
    Dimen­sões
    • Altura
      625 mm
    • Largura
      355 mm
    • Profun­di­dade
      103 mm
    • Número de unidades de largura
      18
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      0
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio
    • Classe de proteção com porta
      IP40

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD418B
    PDF
    Relatório de RoHS GD418B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GD418B | Hager Portugal

      Descarregar imagem GD418B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GD418B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GD418B

      gamma superfície 4 filas 72M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2015-07-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
      Imagem Manual de instalação International 2015-07-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2015-07-13

      PDF
      3,56 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Gamma IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Gamma IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Imagem Gama : Gamma IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Gamma IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GP418T - Porta transparente para GD418
      GP418T
      Porta transparente para GD418
      Preço
      38,40 €
      / Uni. *
      38,40 €
      / Uni. *
    • 2
      GP413T - Porta transparente para GD413
      GP413T
      Porta transparente para GD413
      Preço
      35,82 €
      / Uni. *
      35,82 €
      / Uni. *
    • 3
      GP413P - Porta transparente em plástico para a caixa gamma GD413S
      GP413P
      Porta opaca para GD413
      Preço
      30,26 €
      / Uni. *
      30,26 €
      / Uni. *
    • 4
      GP318P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD318S
      GP318P
      Porta opaca para GD318
      Preço
      26,39 €
      / Uni. *
      26,39 €
      / Uni. *
    • 5
      GP118P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD118S
      GP118P
      Porta opaca para GD118
      Preço
      14,26 €
      / Uni. *
      14,26 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A